Danfoss logo
Box w content

Zestaw naprawczy, Z6, Chłodziarka z automatycznym odtajaniem, Produkt pakowany pojedyńczo, 40 szt.

077Z7010

Typ produktu: Z6, Zastosowanie produktu: Chłodziarka z automatycznym odtajaniem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatycURus
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [cal]39.0 in
Długość kapilary [mm]990 mm
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-2.2 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°F]28.0 °F
Cecha
Wartość
Strona ciepła - załączenie [°C]3.3 °C
Strona ciepła - załączenie [°F]38.0 °F
Strona pośrednia - wyłączenie [°C]-7.3 °C
Strona pośrednia - wyłączenie [°F]19.0 °F
Strona pośrednia - załączenie [°C]3.3 °C
Strona pośrednia - załączenie [°F]38.0 °F
Strona zimna - wyłączenie [°C]-12.7 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]9.0 °F
Strona zimna - załączenie [°C]3.3 °C
Strona zimna - załączenie [°F]38.0 °F
Typ produktuZ6
Typ, oznaczenieStałe załączenieAutomatyka chłodziarki
UL markYes
Zastosowanie produktuChłodziarka z automatycznym odtajaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.142 Kilogram
Masa netto0.122 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.468 Liter
EAN/UPC5702428975971