Zestaw przemysłowy, B6
077B7352
Typ, oznaczenie: Zestaw przemysłowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 80
077B7352
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [mm] | 1300 mm |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Nazwa produktu | Zestaw przemysłowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 80 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulacja pozycji | Średnie |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -13.1 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | 5.0 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -28.9 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | 5.0 °C |
| Typ produktu | B6 |
| Typ, oznaczenie | Zestaw przemysłowy |
| Zaciski | ZACISK POJEDYNCZY 46,3 x 0,8 mm All |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.121 Kilogram |
| Masa netto | 0.11 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428894517 |