Zestaw przemysłowy, B0
077B7293
Typ, oznaczenie: Zestaw przemysłowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 60
077B7293
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [mm] | 650 mm |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 60pcs/box |
| Nazwa produktu | Zestaw przemysłowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 60 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulacja pozycji | ZIMNO |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | 9.5 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | 12.5 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | 1.5 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | 5.0 °C |
| Typ produktu | B0 |
| Typ, oznaczenie | Zestaw przemysłowy |
| Zaciski | 6,3 x 0,8 mm All |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 113 Gram |
| Masa netto | 89 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.394 Liter |
| EAN/UPC | 5715162980262 |