Zestaw przemysłowy, B0
077B7289
Typ, oznaczenie: Zestaw przemysłowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 90
077B7289
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [mm] | 950 mm |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Nazwa produktu | Zestaw przemysłowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 90 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulacja pozycji | ZIMNO |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -15.0 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | -9.0 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -32.5 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -24.0 °C |
| Typ produktu | B0 |
| Typ, oznaczenie | Zestaw przemysłowy |
| Zaciski | 6,3 x 0,8 mm All |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 89 Gram |
| Masa netto | 85 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715162706626 |