Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Zestaw przemysłowy, B0

077B7275

Typ, oznaczenie: Zestaw przemysłowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 90

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]610 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Nazwa produktuZestaw przemysłowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym90 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Regulacja pozycjiŚrednie
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-2.9 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]10.6 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-15.5 °C
Strona zimna - załączenie [°C]2.4 °C
Typ produktuB0
Typ, oznaczenieZestaw przemysłowy
ZaciskiZACISK POJEDYNCZY 46,3 x 0,8 mm All

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.089 Kilogram
Masa netto0.085 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.262 Liter
EAN/UPC5702424029531