Zestaw przemysłowy, B0
077B7179
Typ, oznaczenie: Zestaw przemysłowy, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 80
077B7179
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [mm] | 800 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Nazwa produktu | Zestaw przemysłowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 80 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulacja pozycji | ZIMNO |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -22.7 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | -16.0 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -35.0 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -26.0 °C |
| Typ produktu | B0 |
| Typ, oznaczenie | Zestaw przemysłowy |
| Zaciski | 6,3 x 0,8 mm All |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.103 Kilogram |
| Masa netto | 0.09 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702424030186 |