Danfoss logo
Box w content

Termostat serwisowy; z akcesoriami, B0

077B7108

Typ produktu: B0, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Zastosowanie produktu: Chłodziarki, Strona ciepła - załączenie [°C]: 15.2, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: 9, Strona zimna - załączenie [°C]: 8, Strona zimna - wyłączenie [°C]: 0.5, Długość kapilary [mm]: 1200

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]1200 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Strona ciepła - wyłączenie [°C]9.0 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°F]48.2 °F
Strona ciepła - załączenie [°C]15.2 °C
Strona ciepła - załączenie [°F]59.4 °F
Strona zimna - wyłączenie [°C]0.5 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]32.9 °F
Strona zimna - załączenie [°C]8.0 °C
Strona zimna - załączenie [°F]46.4 °F
Typ produktuB0
Typ, oznaczenieTermostat serwisowyz akcesoriami
Zastosowanie produktuChłodziarki

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto88 Gram
Masa netto83 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643