Termostat serwisowy; z akcesoriami, B0
077B7101
Typ produktu: B0, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Zastosowanie produktu: Chłodziarki do butelek, Strona ciepła - załączenie [°C]: 12.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: 9.5, Strona zimna - załączenie [°C]: 5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: 1.5, Długość kapilary [mm]: 1200
077B7101
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość kapilary [cal] | 47.2 in |
| Długość kapilary [mm] | 1200 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | 9.5 °C |
| Strona ciepła - wyłączenie [°F] | 49.1 °F |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | 12.5 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°F] | 54.5 °F |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | 1.5 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°F] | 34.7 °F |
| Strona zimna - załączenie [°C] | 5.0 °C |
| Strona zimna - załączenie [°F] | 41.0 °F |
| Typ produktu | B0 |
| Typ, oznaczenie | Termostat serwisowyz akcesoriami |
| Zastosowanie produktu | Chłodziarki do butelek |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 136 Gram |
| Masa netto | 82 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026585 |