B0
077B7088
Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 50
077B7088
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Nazwa produktu | Zestaw przemysłowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Appliance Controls |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Regulacja pozycji | ZIMNO |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | 6.0 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | 11.5 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -8.5 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -1.0 °C |
| Typ produktu | B0 |
| Typ, oznaczenie | Without add. function |
| Zaciski | 6,3 x 0,8 mm All |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 144 Gram |
| Masa netto | 88 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160991 |