Danfoss logo
Box w content

Termostat serwisowy; z akcesoriami, B0

077B7068

Typ produktu: B0, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Zastosowanie produktu: Zamrażarki bez alarmów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -16.7, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -23.5, Strona zimna - załączenie [°C]: -21.8, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -29.5, Długość kapilary [mm]: 623

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]623 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAppliance Controls
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesNo
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-23.5 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°F]-10.3 °F
Strona ciepła - załączenie [°C]-16.7 °C
Strona ciepła - załączenie [°F]2.0 °F
Strona pośrednia - wyłączenie [°C]-26.4 °C
Strona pośrednia - załączenie [°C]-19.2 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-29.5 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]-21.1 °F
Strona zimna - załączenie [°C]-21.8 °C
Strona zimna - załączenie [°F]-7.2 °F
Typ produktuB0
Typ, oznaczenieTermostat serwisowyz akcesoriami
Zastosowanie produktuZamrażarki bez alarmów

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto121 Gram
Masa netto120 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916