Termostat serwisowy; z akcesoriami, B0
077B7066
Typ produktu: B0, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Zastosowanie produktu: Zamrażarki bez alarmów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -15.7, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -20.7, Strona zimna - załączenie [°C]: -22.8, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -28.8, Długość kapilary [mm]: 622
077B7066
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [mm] | 622 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Appliance Controls |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -20.7 °C |
| Strona ciepła - wyłączenie [°F] | -4.0 °F |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | -15.7 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°F] | 3.7 °F |
| Strona pośrednia - wyłączenie [°C] | -24.6 °C |
| Strona pośrednia - załączenie [°C] | -19.2 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -28.8 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°F] | -19.8 °F |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -22.8 °C |
| Strona zimna - załączenie [°F] | -9.0 °F |
| Typ produktu | B0 |
| Typ, oznaczenie | Termostat serwisowyz akcesoriami |
| Zastosowanie produktu | Zamrażarki bez alarmów |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Freezers without alarm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 122 Gram |
| Masa netto | 120 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950893 |