Danfoss logo
Box w content

Termostat serwisowy; z akcesoriami, B6

077B7063

Typ produktu: B6, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Strona ciepła - załączenie [°C]: 6.2, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -4.4, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -9.9, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -9.9, Długość kapilary [mm]: 1067

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]1067 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-4.4 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]6.2 °C
Strona pośrednia - wyłączenie [°C]-6.6 °C
Strona pośrednia - załączenie [°C]6.2 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-9.9 °C
Strona zimna - załączenie [°C]6.2 °C
Typ produktuB6
Typ, oznaczenieTermostat serwisowyz akcesoriami
Zastosowanie produktuRefrig.w.automatic defrost

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto130 Gram
Masa netto120 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.486 Liter
EAN/UPC5702428949361