Termostat serwisowy; z akcesoriami, B6
077B7060
Typ produktu: B6, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Strona ciepła - załączenie [°C]: 5.4, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -4.6, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -9.3, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -9.3, Długość kapilary [mm]: 1067
077B7060
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [mm] | 1067 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -4.6 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | 5.4 °C |
| Strona pośrednia - wyłączenie [°C] | -6.4 °C |
| Strona pośrednia - załączenie [°C] | 5.4 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -9.3 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | 5.4 °C |
| Typ produktu | B6 |
| Typ, oznaczenie | Termostat serwisowyz akcesoriami |
| Zastosowanie produktu | Refrig.w.automatic defrost |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 129 Gram |
| Masa netto | 120 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950978 |