Danfoss logo
Box w content

Termostat serwisowy; z akcesoriami, B0

077B7008

Typ produktu: B0, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Zastosowanie produktu: Chłodziarki do butelek, Strona ciepła - załączenie [°C]: 11.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: 6, Strona zimna - załączenie [°C]: -1, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -8.5, Długość kapilary [mm]: 2000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [cal]78.7 in
Długość kapilary [mm]2000 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionServicetermostat 8
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Strona ciepła - wyłączenie [°C]6.0 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°F]42.8 °F
Strona ciepła - załączenie [°C]11.5 °C
Strona ciepła - załączenie [°F]52.7 °F
Strona zimna - wyłączenie [°C]-8.5 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]16.7 °F
Strona zimna - załączenie [°C]-1.0 °C
Strona zimna - załączenie [°F]30.2 °F
Typ produktuB0
Typ, oznaczenieTermostat serwisowyz akcesoriami
UL markYes
Zastosowanie produktuChłodziarki do butelek

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto144 Gram
Masa netto88 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.486 Liter
EAN/UPC5702424006617