Danfoss logo
Box w content

Termostat serwisowy; z akcesoriami, B20

077B7006

Typ produktu: B20, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Zastosowanie produktu: Zamrażarki z aktywnymi alarmami, Strona ciepła - załączenie [°C]: -10, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -17, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -34.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -34.5, Długość kapilary [mm]: 2300

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [cal]90.5 in
Długość kapilary [mm]2300 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionServicetermostat 6
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAppliance Controls
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesNo
Strona ciepła - sygnał różnica [°C]4.0 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-17.0 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°F]1.4 °F
Strona ciepła - załączenie [°C]-10.0 °C
Strona ciepła - załączenie [°F]14.0 °F
Strona zimna - sygnał załączenia [°C]-18.0 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-34.5 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]-30.1 °F
Strona zimna - załączenie [°C]-24.0 °C
Strona zimna - załączenie [°F]-11.2 °F
Typ produktuB20
Typ, oznaczenieTermostat serwisowyz akcesoriami
UL markYes
Zastosowanie produktuZamrażarki z aktywnymi alarmami

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto158 Gram
Masa netto132 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.486 Liter
EAN/UPC5702424006594