Termostat serwisowy; z akcesoriami, B0
077B7005
Typ produktu: B0, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Zastosowanie produktu: Zamrażarki do lodów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -7.8, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -15, Strona zimna - załączenie [°C]: -21, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -32.5, Długość kapilary [mm]: 2300
077B7005
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [cal] | 90.5 in |
| Długość kapilary [mm] | 2300 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Servicetermostat 5 |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -15.0 °C |
| Strona ciepła - wyłączenie [°F] | 5.0 °F |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | -7.8 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°F] | 18.0 °F |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -32.5 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°F] | -26.5 °F |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -21.0 °C |
| Strona zimna - załączenie [°F] | -5.8 °F |
| Typ produktu | B0 |
| Typ, oznaczenie | Termostat serwisowyz akcesoriami |
| UL mark | Yes |
| Zastosowanie produktu | Zamrażarki do lodów |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 148 Gram |
| Masa netto | 130 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006624 |