Termostat serwisowy; z akcesoriami, B02
077B7004
Typ produktu: B02, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Zastosowanie produktu: Chłodziarki absorpcyjne, Strona ciepła - załączenie [°C]: 3.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -1, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -11, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -11, Długość kapilary [mm]: 1500
077B7004
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [cal] | 59.1 in |
| Długość kapilary [mm] | 1500 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Servicetermostat 4 |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -1.0 °C |
| Strona ciepła - wyłączenie [°F] | 30.2 °F |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | 3.5 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°F] | 38.3 °F |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -11.0 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°F] | 12.2 °F |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -5.5 °C |
| Strona zimna - załączenie [°F] | 22.1 °F |
| Typ produktu | B02 |
| Typ, oznaczenie | Termostat serwisowyz akcesoriami |
| UL mark | Yes |
| Zastosowanie produktu | Chłodziarki absorpcyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 140 Gram |
| Masa netto | 114 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006587 |