Danfoss logo
Box w content

Termostat serwisowy; z akcesoriami, B62

077B7003

Typ produktu: B62, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Zastosowanie produktu: Chłodziarki; z automatycznym odtajaniem, Strona ciepła - załączenie [°C]: 3.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -11, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -27.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -27.5, Długość kapilary [mm]: 1600

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [cal]63.0 in
Długość kapilary [mm]1600 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionServicetermostat 3
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-11.0 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°F]12.2 °F
Strona ciepła - załączenie [°C]3.5 °C
Strona ciepła - załączenie [°F]38.3 °F
Strona zimna - wyłączenie [°C]-27.5 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]-17.5 °F
Strona zimna - załączenie [°C]3.5 °C
Strona zimna - załączenie [°F]38.3 °F
Typ produktuB62
Typ, oznaczenieTermostat serwisowyz akcesoriami
UL markYes
Zastosowanie produktuChłodziarkiz automatycznym odtajaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto148 Gram
Masa netto122 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.486 Liter
EAN/UPC5702424006570