Danfoss logo
Box w content

Termostat serwisowy, B4

077B7002

Typ produktu: B4, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy, Zastosowanie produktu: Chłodziarki; z ręcznym odszranianiem, Strona ciepła - załączenie [°C]: 0, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -7.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -22, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -22, Długość kapilary [mm]: 1300

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [cal]51.2 in
Długość kapilary [mm]1300 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionServicetermostat 2
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAppliance Controls
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesNo
Strona ciepła - odszranianie [°C]6.0 °C
Strona ciepła - odszranianie [°F]42.8 °F
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-7.5 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°F]18.5 °F
Strona ciepła - załączenie [°C]0.0 °C
Strona ciepła - załączenie [°F]32.0 °F
Strona zimna - wyłączenie [°C]-22.0 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]-7.6 °F
Strona zimna - załączenie [°C]-12.0 °C
Strona zimna - załączenie [°F]10.4 °F
Typ produktuB4
Typ, oznaczenieTermostat serwisowywith accessoriess
UL markYes
Zastosowanie produktuChłodziarkiz ręcznym odszranianiem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto140 Gram
Masa netto120 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.486 Liter
EAN/UPC5702424006563