Danfoss logo
Box w content

Termostat serwisowy; z akcesoriami, B0

077B7001

Typ produktu: B0, Typ, oznaczenie: Termostat serwisowy; z akcesoriami, Zastosowanie produktu: Chłodziarki, Strona ciepła - załączenie [°C]: 2, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -5.5, Strona zimna - załączenie [°C]: -13.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -25, Długość kapilary [mm]: 1300

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [cal]51.2 in
Długość kapilary [mm]1300 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionServicetermostat 1
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-5.5 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°F]22.1 °F
Strona ciepła - załączenie [°C]2.0 °C
Strona ciepła - załączenie [°F]35.6 °F
Strona zimna - wyłączenie [°C]-25.0 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]-13.0 °F
Strona zimna - załączenie [°C]-13.5 °C
Strona zimna - załączenie [°F]7.7 °F
Typ produktuB0
Typ, oznaczenieTermostat serwisowyz akcesoriami
UL markYes
Zastosowanie produktuChłodziarki

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto136 Gram
Masa netto126 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.486 Liter
EAN/UPC5702424006556