Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B6222

Typ produktu: B62, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki; z automatycznym odtajaniem, Strona ciepła - załączenie [°C]: 3.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -14.7, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -26, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -26, Długość kapilary [mm]: 1000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]1000 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat
Nazwa produktuTermostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAppliance Controls
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesNo
Regulacja pozycjiZIMNO
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-14.7 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]3.5 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-26.0 °C
Strona zimna - załączenie [°C]3.5 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Typ produktuB62
Typ, oznaczenieStandardowy termostat
UL markYes
Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg]760 mmHg
Zaciski6,3 x 0,8 mm All
Zastosowanie produktuChłodziarkiz automatycznym odtajaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.085 Kilogram
Masa netto0.08 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424004446