Termostat, B6
077B3683
Typ produktu: B6, Strona ciepła - załączenie [°C]: 4, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -11, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -22, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -22, Długość kapilary [mm]: 825
077B3683
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [mm] | 825 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulacja pozycji | ZIMNO |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -11.0 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | 4.0 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -22.0 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | 4.0 °C |
| Typ produktu | B6 |
| Typ, oznaczenie | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL mark | Yes |
| Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg] | 760 mmHg |
| Zaciski | 6,3 x 0,8 mm All |
| Zastosowanie produktu | Refrig.w.automatic defrost |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 89 Gram |
| Masa netto | 84 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162686867 |