Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3641

Typ produktu: B62, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki; z automatycznym odtajaniem, Strona ciepła - załączenie [°C]: 4.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -15, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -33, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -33, Długość kapilary [mm]: 900

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]900 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Nazwa produktuTermostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Cecha
Wartość
Regulacja pozycjiZIMNO
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-15.0 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]4.5 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-33.0 °C
Strona zimna - załączenie [°C]4.5 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Typ produktuB62
Typ, oznaczenieStandardowy termostat
UL markYes
Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg]760 mmHg
Zaciski6,3 x 0,8 mm All
Załączony wyłącznik (EBD)077R0379 ref. 1
Zastosowanie produktuChłodziarkiz automatycznym odtajaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.095 Kilogram
Masa netto0.09 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961936