Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3607

Typ produktu: B6, Strona ciepła - załączenie [°C]: 5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -12.2, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -24.4, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -24.4, Długość kapilary [mm]: 1300

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]1300 mm
EU RoHS complianceYes
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Nazwa produktuTermostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym80 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Regulacja pozycjiŚrednie
Cecha
Wartość
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-12.2 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]5.0 °C
Strona pośrednia - wyłączenie [°C]-18.3 °C
Strona pośrednia - załączenie [°C]5.0 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-24.4 °C
Strona zimna - załączenie [°C]5.0 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Typ produktuB6
Typ, oznaczenieWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg]760 mmHg
ZaciskiZACISK POJEDYNCZY 46,3 x 0,8 mm All
Załączony wyłącznik (EBD)077R0379 ref. 1
Zastosowanie produktuRefrig.w.automatic defrost

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.086 Kilogram
Masa netto0.08 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428894524