Termostat, B6
077B3264
Typ produktu: B6, Zastosowanie produktu: Chłodziarki, Strona ciepła - załączenie [°C]: 5.4, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -4.6, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -9.3, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -9.3, Długość kapilary [mm]: 1067
077B3264
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [mm] | 1067 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 90 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulacja pozycji | Średnie |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -4.6 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | 5.4 °C |
| Strona pośrednia - wyłączenie [°C] | -7.0 °C |
| Strona pośrednia - załączenie [°C] | 5.4 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -9.3 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | 5.4 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Typ produktu | B6 |
| Typ, oznaczenie | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg] | 760 mmHg |
| Zaciski | ZACISK POJEDYNCZY 46,3 x 0,8 mm All |
| Załączony wyłącznik (EBD) | 077R0379 ref. 2 |
| Zastosowanie produktu | Chłodziarki |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.095 Kilogram |
| Masa netto | 0.09 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424040772 |