Termostat, B20
077B2077
Typ produktu: B20, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Zamrażarki z aktywnymi alarmami, Strona ciepła - załączenie [°C]: -10, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -17, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -34.7, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -34.7, Długość kapilary [mm]: 2000
077B2077
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | BEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 80 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Regulacja pozycji | CIEPŁY |
| Strona ciepła - sygnał różnica [°C] | 4.0 °C |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -17.0 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | -10.0 °C |
| Strona zimna - sygnał załączenia [°C] | -19.0 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -34.7 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -24.0 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Typ produktu | B20 |
| Typ, oznaczenie | Standardowy termostat |
| UL mark | Yes |
| Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg] | 760 mmHg |
| Zaciski | 6,3 x 0,8 mm All |
| Zastosowanie produktu | Zamrażarki z aktywnymi alarmami |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.105 Kilogram |
| Masa netto | 0.105 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702424004101 |