Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2020

Typ produktu: B20, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Zamrażarki z aktywnymi alarmami, Strona ciepła - załączenie [°C]: -15, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -23, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -32, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -32, Długość kapilary [mm]: 800

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]800 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Nazwa produktuTermostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Cecha
Wartość
Regulacja pozycjiCIEPŁY
Strona ciepła - sygnał różnica [°C]3.0 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-23.0 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]-15.0 °C
Strona zimna - sygnał załączenia [°C]-18.4 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-32.0 °C
Strona zimna - załączenie [°C]-22.0 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Typ produktuB20
Typ, oznaczenieStandardowy termostat
UL markYes
Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg]760 mmHg
Zaciski6,3 x 0,8 mm All
Zastosowanie produktuZamrażarki z aktywnymi alarmami

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.083 Kilogram
Masa netto0.073 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.236 Liter
EAN/UPC5702424002121