Thermostat, B0
077B1797
Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800
077B1797
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [mm] | 800 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Grupa produktów | Mechanical cold controls |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nazwa produktu | Thermostat |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 pc |
| Opakowanie, rodzaj | Industrial pack |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Regulacja pozycji | Cold |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | 12.9 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | 14.9 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | 0.8 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | 3.8 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Typ produktu | B0 |
| Typ, oznaczenie | Without additional function |
| Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg] | 760 mmHg |
| Zaciski | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Załączony wyłącznik (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Zastosowanie produktu | Water coolers |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 79 Gram |
| Masa netto | 74 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255001812 |