Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1794

Typ produktu: B0, Zastosowanie produktu: Zamrażarki bez alarmów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -15.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -17.3, Strona zimna - załączenie [°C]: -28, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -30.5, Długość kapilary [mm]: 1000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [mm]1000 mm
EU RoHS complianceYes
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp, EBD
Nazwa produktuTermostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Cecha
Wartość
Regulacja pozycjiZIMNO
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-17.3 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]-15.5 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-30.5 °C
Strona zimna - załączenie [°C]-28.0 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Typ produktuB0
Typ, oznaczenieWithout additional function
UL markYes
Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg]760 mmHg
ZaciskiZACISK POJEDYNCZY 46,3 x 0,8 mm All
Załączony wyłącznik (EBD)077R0379 ref. 1
Zastosowanie produktuZamrażarki bez alarmów

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto89 Gram
Masa netto84 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.236 Liter
EAN/UPC5715162937778