Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1761

Typ produktu: B0, Zastosowanie produktu: Zamrażarki bez alarmów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -7, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -14, Strona zimna - załączenie [°C]: -19.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -30, Długość kapilary [mm]: 700

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]700 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nazwa produktuTermostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Cecha
Wartość
Regulacja pozycjiŚrednie
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-14.0 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]-7.0 °C
Strona pośrednia - wyłączenie [°C]-21.0 °C
Strona pośrednia - załączenie [°C]-12.5 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-30.0 °C
Strona zimna - załączenie [°C]-19.5 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Typ produktuB0
Typ, oznaczenieWithout additional function
UL markYes
Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg]760 mmHg
Zaciski6,3 x 0,8 mm All
Zastosowanie produktuZamrażarki bez alarmów

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto85 Gram
Masa netto80 Gram
Cecha
Wartość
Objętość23.617 Liter
EAN/UPC5702424608194