Termostat, B0
077B1760
Typ produktu: B0, Zastosowanie produktu: Zamrażarki bez alarmów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -20, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -25, Strona zimna - załączenie [°C]: -28.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -35, Długość kapilary [mm]: 1000
077B1760
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Appliance Controls |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulacja pozycji | CIEPŁY |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -25.0 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | -20.0 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -35.0 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -28.5 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Typ produktu | B0 |
| Typ, oznaczenie | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg] | 760 mmHg |
| Zaciski | 6,3 x 0,8 mm All |
| Zastosowanie produktu | Zamrażarki bez alarmów |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 85 Gram |
| Masa netto | 80 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424600266 |