Termostat, B0
077B1725
Typ produktu: B0, Zastosowanie produktu: Zamrażarki bez alarmów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -13.8, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -18, Strona zimna - załączenie [°C]: -30, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -37, Długość kapilary [mm]: 1000
077B1725
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 90 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Regulacja pozycji | ZIMNO |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -18.0 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | -13.8 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -37.0 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -30.0 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Typ produktu | B0 |
| Typ, oznaczenie | Without additional function |
| Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg] | 737 mmHg |
| Zaciski | ZACISK POJEDYNCZY 46,3 x 0,8 mm All |
| Załączony wyłącznik (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Zastosowanie produktu | Zamrażarki bez alarmów |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.085 Kilogram |
| Masa netto | 0.08 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.309 Cubic decimeter |