Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1307

Typ produktu: B0, Zastosowanie produktu: Zamrażarki bez alarmów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -8, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -12, Strona zimna - załączenie [°C]: -27.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -34, Długość kapilary [mm]: 1200

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]1200 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nazwa produktuTermostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Cecha
Wartość
Regulacja pozycjiCIEPŁY
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-12.0 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]-8.0 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-34.0 °C
Strona zimna - załączenie [°C]-27.5 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Typ produktuB0
Typ, oznaczenieWithout additional function
UL markYes
Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg]760 mmHg
Zaciski6,3 x 0,8 mm All
Załączony wyłącznik (EBD)077R0379 ref. 1
Zastosowanie produktuZamrażarki bez alarmów

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.089 Kilogram
Masa netto0.084 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.084 Liter
EAN/UPC5702424027377