Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1227

Typ produktu: B0, Zastosowanie produktu: Zamrażarki bez alarmów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -14.4, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -17.5, Strona zimna - załączenie [°C]: -20.9, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -24.5, Długość kapilary [mm]: 623

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]623 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Nazwa produktuTermostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym90 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Cecha
Wartość
Regulacja pozycjiŚrednie
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-17.5 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]-14.4 °C
Strona pośrednia - wyłączenie [°C]-20.9 °C
Strona pośrednia - załączenie [°C]-17.6 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-24.5 °C
Strona zimna - załączenie [°C]-20.9 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Typ produktuB0
Typ, oznaczenieWithout additional function
UL markYes
Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg]760 mmHg
ZaciskiZACISK POJEDYNCZY 46,3 x 0,8 mm All
Zastosowanie produktuZamrażarki bez alarmów

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.085 Kilogram
Masa netto0.08 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424028435