Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B045

077B0455

Strona ciepła - załączenie [°C]: 7, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -3, Długość kapilary [mm]: 1000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]1000 mm
EU RoHS complianceYes
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Nazwa produktuTermostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Regulacja pozycjiFixed
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-3.0 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]7.0 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Typ produktuB045
Typ, oznaczenieWith fixed settings
UL markYes
Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg]760 mmHg
Zaciski6,3 x 0,8 mm All
Zastosowanie produktuChłodziarki

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.079 Kilogram
Masa netto0.076 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.236 Liter
EAN/UPC5702424006280