Termostat, B02
077B0220
Typ produktu: B02, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki absorpcyjne, Strona ciepła - załączenie [°C]: 3.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -1, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -13, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -13, Długość kapilary [mm]: 1200
077B0220
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [mm] | 1200 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Appliance Controls |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulacja pozycji | CIEPŁY |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -1.0 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | 3.5 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -13.0 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -7.0 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Typ produktu | B02 |
| Typ, oznaczenie | Standardowy termostat |
| UL mark | Yes |
| Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg] | 760 mmHg |
| Zaciski | 6,3 x 0,8 mm All |
| Zastosowanie produktu | Chłodziarki absorpcyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.091 Kilogram |
| Masa netto | 0.091 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424005887 |