Termostat, B0
077B0155
Typ produktu: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki do butelek, Strona ciepła - załączenie [°C]: 10.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: 5.2, Strona zimna - załączenie [°C]: -1, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -8.5, Długość kapilary [mm]: 2000
077B0155
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | BEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Mechaniczne regulatory chłodu |
| In scope of WEEE | No |
| InspectionText | Termostato 077B0, 6-36 amp |
| Material Description | THERMOSTAT 077B STANDARD |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 80 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Appliance Controls |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulacja pozycji | ZIMNO |
| Strona ciepła - wyłączenie [°C] | 5.2 °C |
| Strona ciepła - załączenie [°C] | 10.5 °C |
| Strona zimna - wyłączenie [°C] | -8.5 °C |
| Strona zimna - załączenie [°C] | -1.0 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
| Typ produktu | B0 |
| Typ, oznaczenie | Standardowy termostat |
| UL mark | Yes |
| Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg] | 760 mmHg |
| Zaciski | 6,3 x 0,8 mm All |
| Zastosowanie produktu | Chłodziarki do butelek |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.103 Kilogram |
| Masa netto | 0.098 Kilogram |
| Objętość | 0.295 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424000615 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |