Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0033

Typ produktu: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki, Strona ciepła - załączenie [°C]: 2.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -5, Strona zimna - załączenie [°C]: -13.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -24.5, Długość kapilary [mm]: 1200

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]1200 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nazwa produktuTermostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAppliance Controls
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesNo
Regulacja pozycjiCIEPŁY
Strona ciepła - wyłączenie [°C]-5.0 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]2.5 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-24.5 °C
Strona zimna - załączenie [°C]-13.5 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Typ produktuB0
Typ, oznaczenieStandardowy termostat
UL markYes
Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg]760 mmHg
Zaciski6,3 x 0,8 mm All
Zastosowanie produktuChłodziarki

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.088 Kilogram
Masa netto0.083 Kilogram
Objętość0.236 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424004125
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens