Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0028

Typ produktu: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki do butelek, Strona ciepła - załączenie [°C]: 10.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: 5, Strona zimna - załączenie [°C]: 3, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -4.5, Długość kapilary [mm]: 1200

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)131
DG Indicator ProfileContains Gas
Długość kapilary [mm]1200 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Grupa produktówMechaniczne regulatory chłodu
Height (EF000040)73
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nazwa produktuTermostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Regulacja pozycjiZIMNO
Strona ciepła - wyłączenie [°C]5.0 °C
Strona ciepła - załączenie [°C]10.5 °C
Strona zimna - wyłączenie [°C]-4.5 °C
Strona zimna - załączenie [°C]3.0 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Typ produktuB0
Typ, oznaczenieStandardowy termostat
UL markYes
Width (EF000008)32.3
Wyregulowany przy ciśnieniu [mmHg]760 mmHg
Zaciski6,3 x 0,8 mm All
Zastosowanie produktuChłodziarki do butelek

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.088 Kilogram
Masa netto0.088 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.236 Liter
EAN/UPC5702424005948