Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Napięcie zasilania [V] AC: 85 - 265, Zastosowanie produktu: IPS 8, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrzęczykTak
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSKUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dostarczany wraz z zestawem złączekTak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Grupa produktówElectronic controllers
Język produktuAngielski
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Miejsce stosowaniaDodatkowe wejścia i wyjścia
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]265 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]85 V
Nazwa produktuElectric expansion module
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W]10.0 W
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Stopień ochronyIP40
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Typ produktuMCX 08M2
Typ transmisjiCANBUSMODBUSRS485
Typ wyświetlaczaLCD
Valve output number8
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]8 szt.
Wyświetlacz zprzoduTak
Zastosowanie produktuIPS 8
Zegar czasu rzeczywistegoTak
Zużycie energii [VA]20.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.638 Kilogram
Masa netto0.511 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644