Danfoss logo
Danfoss IPS8 left view_084H5001

Inteligentny układ odpowietrzania, IPS 8

084H5002

Części w komplecie: Śruby do kołnierza; Kołnierz do spawania; Uszczelka; Śruby do górnej pokrywy, Czynnik: R717

Rekomendowany zamiennik: 084H5005

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Contains batteriesNo
Części w komplecieŚruby do kołnierzaUszczelkaŚruby do górnej pokrywyKołnierz do spawania
Części zamienneAir purger accessories
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR717
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAir purgers
Język produktuAngielski
Material DescriptionIPS 8 Int.Purger System,R452,MP,240V,S-P
Max. purger electr conn points8
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa produktuInteligentny układ odpowietrzania
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/4 in
Przyłącze, standardFLANGE, DIN-EN OR ANSI
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]32 mm
SCIP dossier no.199fbd16-89a6-4156-ad8a-6f23feecd0c7
SCIP dossier product nameIPS8 CE-LAM
SerwisAir purger spare parts
Stopień ochronyIP55
Temperatura otoczenia, maks. [°C]43 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-10 °C
Typ produktuIPS 8
Wersja01
Wersja oprogramowania4.13

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto114 Kilogram
Masa netto100 Kilogram
Objętość691.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279888126
Proposition 65No significant risk