Magnetventil, EV220W, Funksjon: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM
042U4440
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: PED; CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector
Anbefalt utskifting: 042U4640
042U4440
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm påklipsing W |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.35 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 9.0 mm |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 40.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1 1/2 in |
| Applikasjon | Åpen |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 20.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrt (membran) |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 4000 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 6000 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | CEPED |
| Husmateriale | Messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kobling innv./utv. | Intern |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/2 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 18.000 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV220W 40B G 112E NC000 |
| Medieanbefalinger | Water & Brine |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Medietoleransekommentarer | Nøytralt medium |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV220W |
| SCIP dossier nr. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dossier produktnavn | EV220W- solenoid valve |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV220W 40B G 112E NC000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | EV220W 40 |
| Utløser | W |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.038 Kilogram |
| Nettovekt | 2.652 Kilogram |
| Volume | 7.334 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |