Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funksjon: NO, G, 1 1/4, 15 m³/h, NBR

042U436719

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkjenning: CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm påklipsing W
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]32.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1 1/4 in
ApplikasjonÅpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]17.300 gal/min
DeleprogramnavnEV220W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingSpade DIN 43650-A
EmballasjeformatEnkeltpakke
Est. tid til å åpne, vann [ms]2500 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]4000 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]24 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonNO
GodkjenningCE
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Egenskaper
Verdi
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]15.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 32B G 114N NO000 AS024CS
MedieanbefalingerWater,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220W
SCIP dossier nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier produktnavnEV220W- solenoid valve
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelEV220W 32B G 114N NO000 AS024C
SpolealternativPåklipsing
SpoletypeAS
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 50Hz9.5 W
Strømforbruk [W] 60Hz7.0 W
TetningsmaterialeNBR
TypedesignEV220W 32
UtløserW
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.433 Kilogram
Nettovekt2.025 Kilogram
Volume8.124 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428833165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm