Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Magnetventil, EV250BW, Funksjon: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

132U2456

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkjenning: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Husmateriale: Eco-messing, Drift: Hjelpeløft-drevet, Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]22.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]7/8 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]8.100 gal/min
DeleprogramnavnEV250BW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftHjelpeløft-drevet
EmballasjeformatMultipakk
EPD availableYes
Est. tid til å åpne, vann [ms]150 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]100 ms
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonNC
GodkjenningACSPZHRISESINTEFWRAS
HusmaterialeEco-messing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeEco-messing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]7.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV250BW 22BE G 1E NC000
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerLett aggresivt medie
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV250BW
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV250BW 22BE G 1E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV250BW 22
UtløserBW
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.058 Kilogram
Nettovekt1.01 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.227 Liter
EAN/UPC5702428544115