Magnetventil, EV220T, Funksjon: NC, 3/4, 4 m³/h, EPDM
042U8145
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: WRAS, Husmateriale: Polymer, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
042U8145
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm påklipsing T |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.35 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 9.0 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 14.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 4/16 in |
| Applikasjon | Åpen |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV220T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.038 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Drift | Servostyrt (membran) |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 100 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 400 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | WRAS |
| Husmateriale | Polymer |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kobling innv./utv. | Ekstern |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsmateriale | Polymer |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 |
| Koblingstype | GHH |
| Kv verdi [m³/t] | 4.000 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 290.0 psig |
| Material Description | Valve EV220T 14P GHH E NC000 |
| Medieanbefalinger | Water & Brine |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV220T |
| SCIP dossier nr. | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| SCIP dossier produktnavn | EV220T- solenoid valve |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV220T 14P GHH E NC000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | EV220T 14 |
| Utløser | T |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.208 Kilogram |
| Nettovekt | 0.164 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989473 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |