Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Magnetventil, EV220T, Funksjon: NC, NES, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8135

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: WRAS, Husmateriale: Polymer, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm påklipsing T
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]14.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]4/16 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]4.600 gal/min
DeleprogramnavnEV220T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.038 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.351 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]100 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]400 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
GodkjenningWRAS
HusmaterialePolymer
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Ekstern
Egenskaper
Verdi
KoblingsmaterialePolymer
Koblingsstørrelse [tommer]3/4
KoblingstypeNES
Kv verdi [m³/t]4.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]290.0 psig
Material DescriptionValve EV220T 14P NES34 E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220T
SCIP dossier nr.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP dossier produktnavnEV220T- solenoid valve
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelEV220T 14P NES34 E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV220T 14
UtløserT
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.632 Kilogram
Nettovekt0.304 Kilogram
Volume1.295 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428989442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm