Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/4 NC brass

Magnetventil, EV220A, Funksjon: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, EPDM

042U4085

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Anbefalt utskifting: 042U4632

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]32.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1 1/4 in
ApplikasjonÅpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]17.300 gal/min
DeleprogramnavnEV220A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]16.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]232.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EmballasjeformatEnkeltpakke
Est. tid til å åpne, vann [ms]2500 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]4000 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
GodkjenningCE
HusmaterialeMessing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/4
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]15.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]16.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]232 psig
Maks. testtrykk [bar]24.0 bar
Maks. testtrykk [psig]348.0 psig
Material DescriptionEV220A 32B G114E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220A
SCIP dossier nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier produktnavnValve EV220A
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV220A 32B G 114E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV220A 32
UtløserA
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.28 Kilogram
Nettovekt1.898 Kilogram
Volume7.334 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423232567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm