Danfoss logo
Solenoid valve  without coil, G 1,NC, brass, EV220A_042U4057, 042U4041

Magnetventil, EV220A, Funksjon: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

042U4043

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Anbefalt utskifting: 042U4623

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]22.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]7/8 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]8.100 gal/min
DeleprogramnavnEV220A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.200 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]2.900 psi
DriftServostyrt (membran)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]200 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]500 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
HusmaterialeMessing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]7.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220A 22B G 1F NC000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
MedietoleransekommentarerVann ved maks. 60°C/140 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220A
SCIP dossier nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier produktnavnValve EV220A
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV220A 22B G 1F NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV220A 22
UtløserA
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.02 Kilogram
Nettovekt0.958 Kilogram
Volume1.295 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423106677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm