Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NC brass

Magnetventil, EV220A, Funksjon: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, FKM

042U4025

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Anbefalt utskifting: 042U4612

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]12.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1/2 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]2.900 gal/min
DeleprogramnavnEV220A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.200 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]2.900 psi
DriftServostyrt (membran)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]60 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]300 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
HusmaterialeMessing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]2.500 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NC000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
MedietoleransekommentarerVann ved maks. 60°C/140 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220A
SCIP dossier nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier produktnavnValve EV220A
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV220A 12B G 12F NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV220A 12
UtløserA
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.57 Kilogram
Nettovekt0.516 Kilogram
Volume3.684 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423106585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm