Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NC brass

Magnetventil, EV220A, Funksjon: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, NBR

042U4014

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Anbefalt utskifting: 042U4612

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat15 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]10.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/8 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]1.850 gal/min
DeleprogramnavnEV220A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]16.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.200 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]232.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]2.900 psi
DriftServostyrt (membran)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]50 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]300 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
HusmaterialeMessing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]1.600 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]16.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]232 psig
Maks. testtrykk [bar]24.0 bar
Maks. testtrykk [psig]348.0 psig
Material DescriptionEV220A 10B G12NNC000 MAGNET -
MedieanbefalingerWater,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220A
SCIP dossier nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier produktnavnValve EV220A
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV220A 10B G 12N NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeNBR
TypedesignEV220A 10
UtløserA
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.446 Kilogram
Nettovekt0.4 Kilogram
Volume0.338 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423106547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm